×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
2x2 VGA Video Matrix Switch mit Audio - 1920x1440
Nutzen Sie zwei verschiedene VGA-Eingangs- und Audiosignale mit zwei Monitoren.
Produkt-ID: ST222MXA
- Ermöglicht die Bereitstellung von Video und Audio von zwei VGA-Quellgeräten für zwei Displays/Projektoren
- Maximale Auflösung von bis zu 1920 x 1440 bei 85 Hz
- Videobandbreite 250 MHz
- Auswahltasten an der Frontblende
- Maximale Kabellänge 65 m.
- 3,5-mm-Stereo-Audio-Anschlüsse
- Audio-Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz.
- Unterstützt DDC, DDC2 und DDC2B.
- Unterstützt Multi-Sync-Videotypen, u. a. RGBHV, RGsB und RGBS.
Mit der/dem 2x2 VGA-Kreuzschiene/Splitter ST424MX können Sie bis zu 2 verschiedene VGA-Eingangssignale (inkl. deren zugehöriger Audiosignale) auf bis zu 2 unabhängigen Displays oder Projektoren ausgeben. Über die praktischen Druckschalter am VGA-Kreuzschiene/Splitter kann jedes der 2 VGA-Eingangssignale samt zugehörigem Audio individuell umgeschaltet werden, das heißt, Sie können entweder auf jedem Monitor ein anderes Eingangssignal sichtbar machen oder auf allen Monitoren das selbe Signal. Maximale Flexibilität und Steuerungsmöglichkeiten. Um optimale VGA-Ausgabe und Signalverwaltung auch über noch größere Entfernungen zu gewährleisten, verfügt die VGA-Kreuzschiene ST222MXA über einen eingebauten Signalverstärker, der die Installation von Displays in bis zu 65 m Entfernung von der Signalquelle unter Beibehaltung der Signalqualität ermöglicht. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Anwendungen
- Volle Kontrolle über Ihre Signalquellen und Monitore/Projektoren - wählen Sie jede beliebige Quelle für jede beliebige Anzeige
- Zeigen Sie Multimedia-Präsentationen, und wechseln Sie den Monitor in Konferenzen oder bei Verkaufshows.
- Ideal zum Anschließen/Umschalten mehrerer Quellen in Test-/Benchmark-Einrichtungen, Rechenzentren, Helpdesks und Anlagen zur Videoausstrahlung.
- Perfekt für die Präsentation digitaler Werbung z. B. im Einzelhandel, wo mehr als ein PC oder Media-Player angeschlossen werden soll.
- Studenten/Auszubildende können sich ansehen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, und dann wieder auf ihren eigenen zurück schalten, wenn die Demonstration beendet ist.
+ Mehr- Weniger
Der StarTech.com-Vorteil
- Dank der Kreuzschiene können Sie das Gerät als Video-Splitter oder Switch verwenden und Signale ein- und ausschalten. So haben Sie die volle Kontrolle über den Bildschirminhalt.
- Der eingebaute Signalverstärker verlängert Ihr Signal um bis zu 65 Meter.
Produktnummern
UPC Code
065030841825
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
AV-Ausgang | VGA | |
AV-Eingang | VGA | |
Industrienormen | DDC, DDC2, DDC2B | |
Ports | 2 | |
Leistung | ||
Bandbreite | 250MHz | |
Frequenzbereich | Audio: 20Hz~20KHz | |
Max. Analogauflösungen | 1920x1440 @ 85Hz | |
Max. Kabellänge | 65 m [213.2 ft] | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | |
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse | ||
Steckverbinder B | 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | |
2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse | ||
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 4 - Port-/Quellauswahlanzeigen (2 x 2). Grün = Quelle A, Rot = Quelle B | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 1.25 A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 0.6 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 15 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 95% | |
Lagertemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Produktbreite | 80 mm [3.1 in] | |
Produktgewicht | 462 g [16.3 oz] | |
Produkthöhe | 40 mm [1.6 in] | |
Produktlänge | 130 mm [5.1 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.8 kg [1.8 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - VGA-Video-Kreuzschiene | |
1 - Netzadapter | ||
1 - Anleitung |
Verwandte Produkte
ST424MX
4x4 VGA Video Matrix Switch / Splitter mit Audio mit max. 1920x1440 (Buchse/Buchse)
Teilen Sie bis zu vier verschiedene VGA-Eingangs- und Audiosignale mit mehreren Monitoren.
407,99 € ohne USt
489,59 € mit USt
Zubehör
24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
MU3MMRCA
90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an
5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
Produkt-Support
Handbücher
-
ST222MXA.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
ST222MXA_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.