StarTech.com

2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

Produkt-ID: VS221HDQ

  • Automatisches Umschalten
  • Prioritäts-Switch
  • Integrierte manuelle Steuerkonsole
  • EDID-Emulation
Sehen Sie mehr
  • Emulation der Videoverbindung
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1080p
  • Mit Montagematerial
112,99 € EUR ohne USt
135,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Einbaufähig Ja
Kabel HDMI
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Unterstützte Auflösungen 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Quelle Nr. 1 aktiviert
1 - Quelle Nr. 2 aktiviert
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80%
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 290 g [10.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 15.6 cm [6.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 853 g [30.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Automatischer HDMI-Umschalter
1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
1 - Fernbedienung
1 - Fußsatz
1 - Montageset
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2x2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p
VS222HDQ
2x2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

179,99 € ohne USt
215,99 € mit USt
HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
VS440HDMI
HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Stellen Sie vier verschiedene HDMI®-Audio-/Videosignale auf vier Monitoren dar, und schalten Sie zwischen diesen um.

791,99 € ohne USt
950,39 € mit USt

Zubehör