StarTech.com

HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Stellen Sie vier verschiedene HDMI®-Audio-/Videosignale auf vier Monitoren dar, und schalten Sie zwischen diesen um.

Produkt-ID: VS440HDMI

  • Mit Software für Speicherung von bis zu 4 verschiedenen Displaykombinationen
  • Zum Anzeigen von vier PCs/Media-Player auf bis zu vier Displays
  • Speichern und Abrufen einer Displaykombination mithilfe von Fronblendentasten
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Anschluss an DVI-Displays mithilfe von HDMI®-auf-DVI-Adaptern (separat erhältlich)
  • Ausgestattet mit einfach zu bedienenden Knöpfen an der Frontblende.
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
  • Maximale Kabellänge 10 m
  • Fronblenden-LCD für einfache Statusüberwachung
  • Mit Fernbedienung und IR-Erweiterungsmodul
  • RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung
791,99 € EUR ohne USt
950,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Einbaufähig Ja
Kabel HDMI
Ports 4
Leistung
Bandbreite 225MHz
Breitbild unterstützt Ja
Max. Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Unterstützte Auflösungen 1920x1200 or 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 4 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 4 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95%
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 18.5 cm [7.3 in]
Produktgewicht 2.4 kg [5.2 lb]
Produkthöhe 4.2 cm [1.7 in]
Produktlänge 44 cm [17.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 58.1 cm [22.9 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3.1 kg [6.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Kreuzschienenauswahlschalter
1 - 1,83 m RS232-Kabel
1 - IR-Fernbedienung
1 - IR-Extender
2 - AAA-Batterien
2 - Rackmount-Slotbleche
6 - Schrauben für Rackmount-Slotbleche
1 - Universal-Netzadapter (US/GB/EU/AU)
1 - Softwareinstallations-CD
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m
VS410HDMIE
4 Port HDMI Video Switch - 4 auf 1 HDMI 1080p mit Audio - bis 20m

Schalten Sie zwischen 4 HDMI®-Quellen auf einen Monitor oder Projektor um

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

Zubehör