StarTech.com

4x4 VGA Video Matrix Switch / Splitter mit Audio mit max. 1920x1440 (Buchse/Buchse)

Teilen Sie bis zu vier verschiedene VGA-Eingangs- und Audiosignale mit mehreren Monitoren.

Produkt-ID: ST424MX

  • Zum Anzeigen von vier PCs/Media-Playern auf bis zu vier Monitoren/Projektoren.
  • Kaskadierung mit zusätzlichen Einheiten möglich.
  • Maximale Auflösung von bis zu 1920x1440 Pixel.
Sehen Sie mehr
  • Maximale Kabellänge 65 m.
  • Ausgestattet mit einfach zu bedienenden Knöpfen an der Frontblende.
  • Große Videobandbreite (350 MHz)
  • Unterstützt Multi-Sync-Videotypen, u. a. RGBHV, RGsB und RGBS.
  • Unterstützt DDC, DDC2 und DDC2B.
  • Audio-Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz.
407,99 € EUR ohne USt
489,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang VGA
Einbaufähig Ja
Industrienormen DDC, DDC2, DDC2B
Ports 4
Reihenschaltung Ja
Leistung
Bandbreite 350 MHz
Max. Analogauflösungen 1920x1440 @ 85Hz
Max. Kabellänge 65 m [213.2 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.25A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.3A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 15
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 10.8 cm [4.3 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.3 lb]
Produkthöhe 4.2 cm [1.7 in]
Produktlänge 26.9 cm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 27.9 cm [11 in]
Package Length 35.7 cm [14.1 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.8 kg [3.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA-4x4-Kreuzschiene
2 - Montageösen für Rackmontage
1 - Beutel mit Schrauben
1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör