StarTech.com

2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen 2 VGA-Quellen mit automatischem Wechsel/Prioritätswechsel und EDID-Emulation

Produkt-ID: ST122VGA

  • Prioritäts-Switch
  • Automatische oder manuelle Port-Auswahl
  • EDID-Emulation
  • Mit Montagematerial
Sehen Sie mehr
  • USB-Stromkabel
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
97,99 € EUR ohne USt
117,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang VGA
Industrienormen EDID
Ports 2
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen WUXGA (1920 x 1200) QWXGA (2048 x 1152)
Unterstützte Auflösungen 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1920 x 1440, 2048 x 1152
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - P1 (Port 1 ausgewählt)
1 - P2 (Port 2 ausgewählt)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0% bis 80 %
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 59 mm [2.3 in]
Produktgewicht 170 g [6 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 74 mm [2.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 469 g [16.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA-Switch mit zwei Ports
1 - USB-Stromkabel
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port VGA Video Splitter mit Audio - VGA Verteiler mit Stromversorgung über USB
ST122LEA
2 Port VGA Video Splitter mit Audio - VGA Verteiler mit Stromversorgung über USB

Splitten Sie ein VGA-Signal auf 2 VGA-Monitore oder Projektoren auf.

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
2 Port VGA Video Splitter - Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 2 x VGA (Buchse)
ST122LE
2 Port VGA Video Splitter - Monitor Kabel - 1 x VGA (Stecker) 2 x VGA (Buchse)

Mit dem kompakten USB-betriebenen VGA-Splitter können Sie eine Videoquelle auf zwei separate Displays splitten.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt

Zubehör