StarTech.com

4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

Produkt-ID: VS421HD4K

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K
  • Solides Aluminiumgehäuse gewährleistet feste Positionierung
  • Problemloser Betrieb mit automatischem 4-Port-Wechsel
Sehen Sie mehr
  • 4x1-HDMI-Switch mit MHL-Unterstützung
  • Mit IR-Fernbedienung
  • 7.1 Surround Sound-Audio
  • Geringer Platzbedarf
  • Umschalter an der Frontblende
  • EDID-Emulation
108,99 € EUR ohne USt
130,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 1.4
Ports 4
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Video Revision MHL 2.0
Steckverbinder
Steckverbinder A 4 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ein-/Aus-LED
4 - LED für einen ausgewählten Port (1/2/3/4)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90%
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 85 mm [3.3 in]
Produktgewicht 280 g [9.9 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 13.9 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 530 g [18.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-4K-HDMI-Switch
1 - IR-Kabel
1 - Fernbedienung
1 - Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port  automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS221HD4K
2 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

Zubehör