StarTech.com

Adapter Mini DisplayPort auf VGA HDMI - HDMI 4K 60Hz

2-in-1 Videokonverter | Thunderbolt 2 ™ kompatibel | Mac & Windows® | HDR

Produkt-ID: MDP2VGAHD20

  • Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1-Adapter: Mini DisplayPort™ auf HDMI® oder VGA
  • Erstaunliche Bildqualität mit UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz
  • Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit
  • Kompakter, leichter Adapter, den Sie einfach in Ihrer Laptoptasche mitnehmen können
44,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
VGA
AV-Eingang Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID ITE Tech - IT6564
Leistung
Audiospezifikationen Mini DisplayPort - 7.1-Kanal-Audio
VGA: Keine Audiounterstützung
Breitbild unterstützt Ja
Unterstützte Auflösungen Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Video Revision HDMI 2.0
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
1 - Thunderbolt™ 2 (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Um HDR nutzen zu können, muss Ihr Mini DisplayPort-Anschluss DisplayPort 1.4 und Ihr Bildschirm HDMI 2.0b unterstützen.
Umwelt
Betriebstemperatur 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 60.000
Produktgewicht 34.000
Produkthöhe 14.000
Produktlänge 4.2 cm [1.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20.000
Package Length 150.000
Package Width 80.000
Versandgewicht (Verpackung) 54.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort-auf-HDMI-und-VGA-Adapter

Verwandte Produkte

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
MDP2VGDVHD
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt
Adapter DisplayPort auf VGA HDMI - HDMI 4K 60Hz
DP2VGAHD20
Adapter DisplayPort auf VGA HDMI - HDMI 4K 60Hz

2-in-1 Video Adapter | Mac & Windows® | HDR

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey
CDP2HDVGA
USB-C auf VGA und HDMI Adapter - 2-in-1 - 4K 30Hz - Space Grey

USB-C™ Multiport Adapter| Aluminium | 15.24 cm integriertes Kabel

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt

Zubehör