StarTech.com

2m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 4K - bidirektional

USB-C™ Adapterkabel | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

Produkt-ID: CDP2DP2MBD

  • Dank der vielseitigen bidirektionalen Unterstützung können Sie entweder Ihr USB-Typ-C-Gerät (oder DisplayPort) an einen DisplayPort-Bildschirm (oder USB-C) anschließen
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3- und USB 3.1 Type-C-Ports, die DP Alt Mode unterstützen
  • Weniger Kabelsalat mit einem Adapter und einem integrierten Displaykabel
Sehen Sie mehr
  • Erleben Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K 60 Hz
  • Der verriegelbare DisplayPort-Anschluss sorgt für eine sichere Verbindung
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
USB-C
AV-Eingang USB-C
DisplayPort - 1.2
Chipset-ID Chrontel - CH7213C-BF
VIA Labs - VL170
Leistung
Audiospezifikationen DisplayPort - 7.1-Kanal-Audio
USB-C - 7.1-Kanal-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Unterstützte Auflösungen DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Video Revision DisplayPort 1.2
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die maximale Leistung hängt von den Spezifikationen der Videoquelle und des Ziels ab
System- und Kabelanforderungen Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort Alt-Modus unterstützen, damit es mit diesem Kabel kompatibel ist
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 10 %-85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 220.000
Produktgewicht 77.000
Produkthöhe 10.000
Produktlänge 203.8 cm [80.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.000
Package Length 124.000
Package Width 226.000
Versandgewicht (Verpackung) 84.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m langes bidirektionales USB-C-auf-DisplayPort-1.2-Adapterkabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m - USB-C auf DisplayPort-Kabel - 8K 60Hz
CDP2DP141MB
1m - USB-C auf DisplayPort-Kabel - 8K 60Hz

USB-C™ -Videoadapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

USB-C Video Adapter Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

USB-C auf DisplyPort Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort  Adapter - 4K 60Hz - Weiß
CDP2DPW
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Weiß

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder Ihren Laptop mit USB-C an einen DisplayPort-Projektor oder Monitor an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Dual Monitor Adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 kompatibel

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
MSTCDP123DP
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Multi-Monitor Video Splitter | Windows® | Thunderbolt™ 3 kompatibel

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß
CDP2HDUCPW
USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz - Weiß

Nutzen Sie einen einzigen USB Type-C-Port Ihres Laptops für die Ausgabe von HDMI-Video und zum gleichzeitigen Aufladen des Laptops

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß
CDP2HD4K60W
USB-C zu HDMI Adapter - 4K 60Hz - Weiß

Schließen Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter mit 4K 30Hz - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf HDMI-Konverter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß
CDP2HDW
USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß

USB-Typ-C ™ auf HDMI-Konverter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz
CDP2VGAMM1MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200 - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf VGA-Adapterkabel | Thunderbolt ™ 3-kompatibel

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
CDP2DVIMM1MB
1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf DVI-Adapterkabel | Thunderbolt ™ 3-kompatibel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200 - Schwarz
CDP2VGAMM2MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200 - Schwarz

USB-Typ-C ™ auf VGA-Adapterkabel | Thunderbolt ™ 3-kompatibel

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
1m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 4K - bidirektional
CDP2DP1MBD
1m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 4K - bidirektional

USB-C™ Adapterkabel | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
1m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 8K - bidirektional
Neu
CDP2DP141MBD
1m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 8K - bidirektional

USB-C™ Adapterkabel | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
2m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 8K - bidirektional
Neu
CDP2DP142MBD
2m USB-C auf DisplayPort-Kabel - 8K - bidirektional

USB-C™ Adapterkabel | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

Zubehör