StarTech.com

Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund

USB Type-C™ -Videokonverter | 1080p | Eingebautes Flexkabel | Mac & Windows®

Produkt-ID: CDP2VGAFC

  • Kompakter und leichter Videoadapter, der in Ihre Handfläche passt
  • Der abnehmbare Schlüsselanhänger lässt sich leicht an Ihrem Laptop oder Ihrer Projektortasche befestigen und ist somit optimal tragbar
  • Liefert gestochen scharfe Bildqualität mit einer Unterstützung von HD-Auflösungen von bis zu 1080p
Sehen Sie mehr
  • Das weiche Gehäuse sorgt für Tragekomfort und Strapazierfähigkeit
  • Die mattschwarze Oberfläche sorgt für stilvolle Eleganz
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang USB-C
Chipset-ID Realtek RTD2169U-CG
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen VGA - Keine Audiounterstützung
Breitbild unterstützt Ja
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5-90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 48.000
Produktgewicht 17.000
Produkthöhe 14.000
Produktlänge 3.2 cm [1.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.000
Package Length 122.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 21.500
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-VGA-Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf DisplayPort Adapter mit Anhänger
CDP2DPFC
USB-C auf DisplayPort Adapter mit Anhänger

USB Type-C™ -Adapter | 4K 60Hz | Integriertes Flexkabel | Mac & Windows®

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf Mini DisplayPort Adapter mit Anhänger
CDP2MDPFC
USB-C auf Mini DisplayPort Adapter mit Anhänger

USB Type-C™ -Adapter | 4K 60Hz | Integriertes Flexkabel | Mac & Windows®

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Tragbarer USB-C auf HDMI-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselanhänger
CDP2HDFC
Tragbarer USB-C auf HDMI-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselanhänger

USB 3.1 Typ-C ™ -Videokonverter | 4K 30Hz | Eingebautes Flexkabel | Mac & Windows®

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör