StarTech.com

USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Dual Monitor Adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 kompatibel

Produkt-ID: MSTCDP122HD

  • Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie über den Dual-Monitor-Adapter zwei Bildschirme an Ihren Computer anschließen.
  • Verbinden Sie Ihren USB-C-Computer mit zwei HDMI-Displays, wie z. B. Fernseher, Bildschirme oder Projektoren
  • Der USB-C-Hub unterstützt Ultra-HD-Auflösungen bis zu 4K
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • EASY TO USE: This dual monitor adapter uses MST technology to natively support your HDMI monitors allowing for a driverless plug-and-play setup; fully compatible with Windows / Linux systems
114,99 € EUR ohne USt
137,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI - 1.4
AV-Eingang USB-C
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen HDMI - 7.1 Channel Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 30hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Unterstützte Auflösungen

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10, 8.1, 8
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Your USB-C equipped device must support video (DP Alt Mode) to work with this adapter
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 50 bis 90 %
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 292.1 mm [11.5 in]
Produktbreite 58 mm [2.3 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 62 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 143 g [5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - MST-Hub
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10, 8.1, 8

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
MSTCDP123DP
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Multi-Monitor Video Splitter | Windows® | Thunderbolt™ 3 kompatibel

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Dual Monitor Adapter | Windows® | Thunderbolt™ 3 kompatibel

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

Zubehör