StarTech.com

USB-C auf HDMI-Adapter mit 4K 30Hz - Weiß

USB-Typ-C ™ auf HDMI-Konverter | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | DP Alt-Modus

Produkt-ID: CDP2HDW

  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 4K
  • Unterstützung für Audio 7.1
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
AV-Ausgang HDMI - 1.4
AV-Eingang USB-C
Chipset-ID Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen HDMI - 7.1 Channel Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Video Revision HDMI 1.4
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 23 mm [0.9 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 0.9 cm [0.4 in]
Produktlänge 14.7 cm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 31 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-HDMI-Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate