StarTech.com

USB 3.0 auf HDMI VGA Adapter - 4K 30Hz

USB 3.0 Externe Grafikkarte| 2-in-1-Multiport-Adapter | Mac & Windows®

Produkt-ID: USB32HDVGA

  • Maximieren Sie die Videokompatibilität Ihres Laptops mit einem 2-in-1-Adapter: USB-A auf HDMI® und VGA
  • Unterstützung von ressourcenintensiven Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie im Büro oder unterwegs eine Workstation mit zwei Bildschirmen einrichten
99,99 € EUR ohne USt
119,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
VGA
AV-Eingang USB 3.0
Chipset-ID Silicon Motion - SM768
Industrienormen USB 3.0-konform
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Dieser USB-Videoadapter verwendet einen Silicon-Motion-Chipsatz. Wenn Sie dieses Gerät mit einem Computer sowie zusätzlichen USB-Videoadaptern oder Dockingstationen verbinden, verwenden Sie keine Geräte mit DisplayLink-, MCT- oder Fresco-Chipsätzen.
Audiospezifikationen HDMI - 7.1 Channel Audio
VGA - No Audio Support
Breitbild unterstützt Ja
Unterstützte Auflösungen HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz
VGA: 1920x1080 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Buchse Output
1 - HDMI Buchse Output
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 109.2 mm [4.3 in]
Produktbreite 105.000
Produktgewicht 50.000
Produkthöhe 14.000
Produktlänge 4.3 cm [1.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 142.000
Versandgewicht (Verpackung) 105.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-A-auf-HDMI-und-VGA-Adapter

Verwandte Produkte

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB32VGAPRO
USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe Multi-Monitor-Lösung mit Auflösungen von bis zu 1920x1200 einen VGA-Monitor oder -Projektor über USB 3.0 an

103,99 € ohne USt
124,79 € mit USt
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte für PC und MAC - 1920x1200

USB 2.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-powered | Unterstützt Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
USB 3.0 auf VGA Adapter - Schlankes Design - 1920 x 1200
USB32VGAES
USB 3.0 auf VGA Adapter - Schlankes Design - 1920 x 1200

USB 3.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB powered | Unterstützt Windows®

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
USB32VGAV
USB 3.0 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display zu einem USB 3.0-fähigen PC hinzu, und installieren Sie die Treiber ohne CD oder Internetverbindung

64,99 € ohne USt
77,99 € mit USt
USB 3.0 auf VGA Adapter mit 1-Port USB Hub - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0 auf VGA Adapter mit 1-Port USB Hub - 1920x1200

USB 3.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-Powered | Unterstützt Windows®

83,99 € ohne USt
100,79 € mit USt
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32HDDVII
USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Dual Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port an

133,99 € ohne USt
160,79 € mit USt
USB auf Dual HDMI Adapter - 4K
USB32HD2
USB auf Dual HDMI Adapter - 4K

Verbinden Sie zwei HDMI-Displays mit einem einzigen USB-Port

111,99 € ohne USt
134,39 € mit USt

Zubehör