StarTech.com

Laptopschloss mit Kabel - Sperrtaste

Notebook Sicherheitsschloss | 2 m Stahlkabel

Produkt-ID: LTLOCKKEY

  • Schützen Sie Ihren Laptop oder ein anderes Gerät mit diesem abschließbaren Kabelschloss vor Diebstahl.
  • Einfache einhändige Bedienung mit dem Push-to-Lock-Knopf und dem um 360° drehbaren Kabelgelenk.
  • Kompatibel mit Laptops, Docks, Monitoren, Projektoren oder anderen Computergeräten mit einem Slot für ein Kensington®-Sicherheitsschloss (K-Slot)
Sehen Sie mehr
  • Eine Kombination ist nicht erforderlich - enthält zwei identische Tasten
  • Manipulationssicheres, vinylbeschichtetes Stahlkabel (Durchmesser 4,4 mm) für Festigkeit und Haltbarkeit
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Gehäusetyp Zinc Alloy
Produktbreite 32 mm [1.3 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 2 m [6.7 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 145 g [5.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laptopsicherheitsschloss
2 - Schlüssel
1 - Klettverschlussband
1 - Kurzanleitung

Zertifikate