StarTech.com

Laptop-Kabelschloss - Wickelkabel - 3-stelliges Zahlenschloss

Tragbares Laptop Kombination Sicherheitskabel | 1,8 m langes Stahlkabel

Produkt-ID: LTLOCK3DCOIL

  • Schützen Sie mit diesem Kabelschloss - mit 3-stelliger einstellbarer Kombination - Ihren Laptop oder ein anderes Gerät vor Diebstahl
  • Tragbares selbstaufrollendes Kabelschloss, das bis auf 1,8 m ausgezogen werden kann und sich auf nur 266 mm einrollt
  • Kompatibel mit Laptops, Docks, Monitoren, Projektoren oder anderen Computergeräten mit einem Slot für ein Kensington®-Sicherheitsschloss (K-Slot)
Sehen Sie mehr
  • Manipulationssicheres, vinylbeschichtetes Stahlkabel (3,2 mm Durchmesser)
  • Stabiler und robuster Verriegelungskopf
35,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 13 mm [0.5 in]
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 0 m [0.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 91 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laptop Combination Lock
1 - Hook-and-Loop Strap
1 - Quick-Start Guide

Zertifikate