StarTech.com

120mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4-pin Molex

Fügen Sie Ihrem Computergehäuse einen durch Pulsbreitenmodulation drehzahlgesteuerten CPU-Lüfter hinzu.

Produkt-ID: FAN12025PWM

  • 4-pol. Pulsweitenmodulation (PWM) Hauptplatinenstecker
  • Selbstschmierendes Lager
  • Einschließlich PWM Y-Split-Kabel
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 4
Lüfterlagertyp Dauergeschmiertes Lager
Leistung
Geräuschpegel < 17.2 ~ 39 dBA
Lüfterdrehzahl 800 ~ 2200 RPM
Luftzirkulationsrate 33.20 ~ 78.41 CFM
MTBF 40,000 Hours
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex (4-polig, PWM) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 4-poligen PWM-Lüfteranschluss (Stecker)
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Eingangsstrom 320 mA
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 0 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 295 mm [11.6 in]
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 188 g [6.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 120 mm Gehäuselüfter
1 - 22 cm PWM Y-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

80mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4 pin Molex
FAN8025PWM
80mm Computer Gehäuselüfter/ PWM Cooling Fan - Lüfter für Computer Gehäuse mit 4 pin Molex

Fügen Sie einem Computergehäuse ein durch Pulsbreitenmodulation drehzahlgesteuertes Kühlgebläse hinzu.

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker
FANBOX12
120mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit LP4 Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 120-mm-Lüfter.

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt

Zubehör