StarTech.com

CPU Wärmeleitpaste 1,5g Tube - Thermische Prozessor Kühlpaste

Schaffen Sie den optimalen Wärmeübergang zwischen CPU und Kühlkörper mit dieser Metalloxid-Wärmeleitpaste.

Produkt-ID: SILVGREASE1

  • Metallbasierte Verbindung mit Metalloxid
  • Wärmeleitfähigkeit von mehr als 1,93 W/m-K
  • Vernachlässigbare elektrische Leitfähigkeit
Sehen Sie mehr
  • Stabile Leistung in großem Temperaturbereich
  • 4 bis 6 Anwendungen pro Tube
  • Wiederverschließbarer Spritzenapplikator
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Entlüftung <0.05% at 150°C/24 Hours
Spezifisches Gewicht >1.7 at 25 °C
Thermische Leitfähigkeit >1.93 W/m-K at 25 °C
Thermischer Widerstand <0.120 °C-in2/W at 25 °C
Verdunstung <0.001% at 150°C/24 Hours
Umwelt
Betriebstemperatur -30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Materialien Siliziumverbindungen 50 %
Kohlenstoffverbindungen 30 %
Metalloxidverbindungen 20 %
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 4 g [0.1 oz]
Produktlänge 67 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 84 mm [3.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 17 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,5 g-Tube Wärmeleitpaste

Zertifikate