StarTech.com

60 x 65 mm A-Sockel CPU-Kühler/Lüfter mit Kühlkörper für AMD Duron oder Athlon

Kühlung für eine Desktop-PC-CPU mit AMD-Sockel A oder Intel Sockel 370

Produkt-ID: FANDURONTB

  • Geeignet für Hauptplatinen vom Typ AMD A-Sockel und Intel 370-Sockel
  • Kugelgelagerter 60-mm-Kühllüfter
  • Aluminiumkühlkörper
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Lüfterlagertyp Kugellager
Lüftermaße 60 x 60 x 20mm
2.36 x 2.36 x 0.78in
Wärmeableitungsmaße 60 x 62.5 x 40mm
2.3 x 2.3 x 1.3in
Wärmeableitungstyp Aluminium
Leistung
Geräuschpegel 30 dBA
Lüfterdrehzahl 4500
Luftzirkulationsrate 21.46 CFM
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Materialien Aluminium
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 227 g [8 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.000
Verpackungsinformationen
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 64 mm [2.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6 cm CPU-Kühler für A/370-Sockel
1 - Packung mit Silikonwärmeleitpaste

Zertifikate

Zubehör