StarTech.com

ESD Antistatikband mit Erdungskabel

Verhindert elektrostatische Aufladungen, während Sie an elektronischen Bauteilen arbeiten

Produkt-ID: SWS100

  • Schützen Sie empfindliche Geräte vor Schäden durch statische Elektrizität
  • Höchste technische Spezifikationen - übertrifft die IBM- und US-Militär-Normen zur Kontrolle von statischer Elektrizität
  • Statisches Material von höchster Qualität, um statische Entladung sicherzustellen.
Sehen Sie mehr
  • Elastisches Armband
  • Mit 1,8 m Erdungskabel
  • Ideal für Wartungsanwendungen
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Physische Eigenschaften
Farbe Blau
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 1.8 m [5.9 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 45 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Antistatik-Band für Handgelenk

Zertifikate

Verwandte Produkte

60 x 70cm beige Desktop Antistatik Matte
M3013
60 x 70cm beige Desktop Antistatik Matte

Platzieren Sie Desktop-Computer oder Workstation auf dieser 60x70 cm großen Antistatik-Matte

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt