StarTech.com

PC-Schrauben M3 x 1/4 Zoll - Langer Abstandshalter - 50er Packung

Halten Sie immer einen Vorrat an M3-Computerschrauben für Hardware-Installationen bereit.

Produkt-ID: SCREWM3

  • Gewindetyp M3
  • Länge 0,25 Zoll
  • Silberfarben
  • 50 Schrauben pro Packung
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) M3 (outer)
M3 (inner)
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produktlänge 6.3 mm [0.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 34 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - M3-Linsenkopfcomputerschraube

Zertifikate

Verwandte Produkte

Ersatz PC-Montageschrauben 6-32x1/4 UNC - 50 Stück - Schrauben lang
SCREW6_32
Ersatz PC-Montageschrauben 6-32x1/4 UNC - 50 Stück - Schrauben lang

Halten Sie immer einen Vorrat an #6-32 Computerschrauben für Hardware-Installationen bereit.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Schrauben für PC-Gehäuse-Lüfter – 50er Packung
FANSCREW
Schrauben für PC-Gehäuse-Lüfter – 50er Packung

Befestigen Sie den Computergehäuse-Lüfter sicher mit den richtigen Schrauben.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt