StarTech.com

Selbstklebende Gummifüße 31mm für PC-Gehäuse – 4 Stk.

Vermeiden Sie Verrutschen und verbessern Sie die Luftzufuhr zu Ihrem Computergehäuse mit diesen rutschfesten Gummifüßen

Produkt-ID: RUBBERFEET

  • Aus rutschfestem Gummigemisch
  • Selbstklebende Verstärkung
1,99 € EUR ohne USt
2,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 32 mm [1.3 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 32 mm [1.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 4
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 4 - Gummifüße für PC-Gehäuse

Zertifikate