StarTech.com

Computer Werkzeugset für die Reparatur vom Computer - PC Tool Kit - Werkzeug Set

Alle notwendigen Werkzeuge, um Ihre PC-Hardware zu warten und zu reparieren

Produkt-ID: CTK200

  • Vinyl-Tragekoffer mit Reißverschluss
  • Steckschlüssel - 1/4 Zoll
  • Steckschlüssel - 3/16 Zoll
Sehen Sie mehr
  • Kreuzschlitzschraubenzieher - Nr. 0
  • Kreuzschlitzschraubenzieher - Nr. 1
  • Schlitzschraubenzieher - 1/8 Zoll
  • Schlitzschraubenzieher - 3/16 Zoll
  • Umkehrbarer T10/T15-Torx-Schraubendreher
  • Montagepinzette
  • Dreizinken-Teileaufnehmer
  • Spanabzug
  • Röhre zum Aufbewahren von Ersatzschrauben und -muttern
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 15.5 cm [6.1 in]
Produktgewicht 540 g [19.1 oz]
Produkthöhe 3.5 cm [1.4 in]
Produktlänge 21.5 cm [8.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 32 mm [1.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kreuzschlitzschraubenzieher - Nr. 0
1 - Kreuzschlitzschraubenzieher - Nr. 1
1 - Schlitzschraubenzieher - 1/8 Zoll
1 - Schlitzschraubenzieher - 3/16 Zoll
1 - Umkehrbarer T10/T15-Torx-Schraubendreher
1 - Steckschlüssel - 1/4 Zoll
1 - Steckschlüssel - 3/16 Zoll
1 - Montagepinzette
1 - Spanabzug
1 - Kunststoffröhre
1 - Dreizinken-Teileaufnehmer

Zertifikate