StarTech.com

12V 1,5A DC Universal-Netzgerät

Ersetzen Sie Ihr 12-V-DC-Stromkabel (1,5 A) durch eine zuverlässige Verbindung

Produkt-ID: IM12D1500P

21,99 € EUR ohne USt
26,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0%~80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.4 m [4.5 ft]
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 159 g [5.6 oz]
Produkthöhe 4 cm [1.6 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 200 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Netzadapter (US/EU/GB)
Hot-Key Selection Nein
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein

Zertifikate

Zubehör