StarTech.com

Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

Produkt-ID: SVA12M5NA

  • Unterstützt zahlreiche Geräte, die 12 Volt und 5 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen M-Type-Barrel-Anschluss benötigen
  • Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten
80,99 € EUR ohne USt
97,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Physische Eigenschaften
Kabellänge 1020 mm [40.2 in]
Produktbreite 46 mm [1.8 in]
Produktgewicht 905.8 g [32 oz]
Produkthöhe 3.5 cm [1.4 in]
Produktlänge 11 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 924.2 g [32.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

Zertifikate

Zubehör