StarTech.com

Netzteil - 5V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

Produkt-ID: SVA5H2NEUA

  • Unterstützt zahlreiche Geräte, die 5 Volt und 2 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen H-Type-Barrel-Anschluss benötigen
  • Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 10
Physische Eigenschaften
Produktbreite 39 mm [1.5 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 6.5 cm [2.5 in]
Produktlänge 1.3 m [4.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 10.3 cm [4.1 in]
Package Width 87 mm [3.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 178 g [6.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Ersatz-Netzteil 12V, 6,5A
SVA12DN4NEUA
Ersatz-Netzteil 12V, 6,5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
DC Netzteil - 5V, 3A
SVA5M3NEUA
DC Netzteil - 5V, 3A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
DC Netzteil - 9V, 2A
SVA9M2NEUA
DC Netzteil - 9V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät
IM12D1500P
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät

Ersetzen Sie Ihr 12-V-DC-Stromkabel (1,5 A) durch eine zuverlässige Verbindung

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

Zubehör