StarTech.com

Dual-Modul Tischanschlussfeld für Konferenztische mit Kabelmodul

Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Zum Hinzufügen von Stromversorgungs-, Lade-, A/V- und Laptop-Dockingmodulen

Produkt-ID: BOX4MODULE

  • Erweitern Sie die Konnektivität in Konferenzräumen flexibel durch Hinzufügen zweier Module Ihrer Wahl zu dieser Tischbox für Konnektivitätsarchitektur.
  • Verwandeln Sie Ihren Konferenztisch in eine Ladestation, eine Dockingstation oder eine A/V-Lösung zum Hinzufügen von Displays zu Ihrem Laptop.
  • Fügen Sie in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder Auditorium zentrale Strom-, A/V- und Docking-Ports an einer geeigneten Stelle hinzu.
Sehen Sie mehr
  • Dank integriertem Kabelordner sind Kabel leicht zugänglich, sauber geordnet und unsichtbar.
  • Einfacher Zugriff auf Geräte im Konferenzraum und einfache Einrichtung von Konferenzgesprächen mit dem Dockingstations-Modul und Anwendungen wie Skype for Business
329,99 € EUR ohne USt
395,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Cables with ferrites may impact cable maneuverability within the cable hole. If ferrites are required, we recommend using cables with ferrites that are positioned as close to the connector as possible
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Produktbreite 31.8 cm [12.5 in]
Produktgewicht 1.7 kg [3.7 lb]
Produkthöhe 11 cm [4.3 in]
Produktlänge 16.5 cm [6.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 24 cm [9.4 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 36 cm [14.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.4 kg [5.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Modulare Tischbox
2 - Flügelbefestigung
1 - Stanzkontur
1 - Kabelführungshalterung
2 - Kabelführungs-Oberplatten
1 - Kleine Kabeltülle
1 - Große Kabeltülle
1 - Führungsschiene
4 - Schrauben für die Kabelführungsplatte (Nr. 6-32 x 3/8 Zoll)
4 - Befestigungsschrauben für die Kabelführungshalterung (Nr. 6-32 x 3/8 Zoll)
4 - Schrauben für die Führungsschiene (M4 x 4 mm)
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Tischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische
BEZ4MOD
Tischanschlussfeld mit einem Modul für Konferenztische

Kundenspezifische Besprechungstischlösung | Hinzufügen eines Stromversorgungs-, Ladegerätes, A/V- oder Laptop-Dockingmoduls

124,99 € ohne USt
149,99 € mit USt