×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an.
Produkt-ID: IDE2CF
- Unterstützt Ultra DMA Modus
- Kompatibel mit CompactFlash Typ I, Typ II und Micro Drives
- LED-Anzeigen für Einschaltzustand, Aktivität und Kartenerkennung
- Unterstützt 40- und 44-polige IDE-Schnittstellen
- Konfigurierbare IDE-Steckbrückeneinstellungen für Master- oder Slave-Modus
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese IDE auf Compact Flash SSD Adapterkarte ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Compact Flash (CF type I/II) Karte oder einen MicroDrive in ein bootfähiges IDE Festkörperlaufwerk zu konvertieren – eine einfache und bequeme Methode, um eine IDE-Festplatte zu ersetzen.
Mit dieser Adapterkarte können Sie sich Ihr eigenes Festkörperlaufwerk bauen (Voraussetzung ist eine CF-Karte oder ein MicroDrive) und kommen dadurch in den Genuss der Vorteile eines Festkörperlaufwerks. Das Festkörperlaufwerk (SSD) ohne bewegliche Teile bietet gegenüber dem herkömmlichen Festplattenlaufwerk folgende Vorteile: niedriger Energieverbrauch, keine Geräuschentwicklung, Stoßfestigkeit, schneller Zugriff und niedrige Betriebstemperatur, was den Speichervorgang kühler und leiser macht. Darüber hinaus sind Festkörperlaufwerke weniger empfindlich gegenüber atmosphärischen Einflüssen (wie Staubpartikeln oder atmosphärischen Veränderungen etc.) und sorgen dadurch unabhängig von den Umweltfaktoren für eine gleichbleibende Leistung.
Der Adapter verfügt sowohl über einen 40-poligen (3,5-Zoll Desktop HDD) IDE-Kanal als auch über einen 44-poligen (2,5-Zoll Notebook HDD) IDE-Kanal. Mit dieser einzigartigen Mehrfach-Schnittstellenkarte lässt sich der Adapter sowohl in normalen als auch in Flachbaugehäusen verwenden und stellt die ideale Lösung für eingebettete Systeme dar.
Der StarTech.com-Vorteil
- Unterstützt 40/44-polige IDE-Schnittstellen für eine höhere Kompatibilität sowie UDMA CompactFlash-Karten für eine höhere Geschwindigkeit
- Steckbrückenkonfiguration auf der Hauptplatine und LED-Anzeigen erleichtern die Einrichtung
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Für kleine eingebettete Lösungen verwenden Sie eine kleine ComactFlash-Karte anstelle einer IDE-Festplatte
Mit einer Festkörper-CompactFlash-Karte anstelle eines mechanischen Festplattenlaufwerks erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Laufwerks
Mit einer Festkörper-CompactFlash-Karte verringern Sie im Vergleich zu einer herkömmlichen Festplatte die Geräuschentwicklung
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930835 | |
UPC Code | 065030834735 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Leistung | ||
Speichermedientyp | Compact Flash I | |
Compact Flash II | ||
IBM-Micro-Laufwerk | ||
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz | |
1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Stecker | ||
1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD) Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | 44 oder 40-polige IDE-Schnittstelle | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Gelb - Karte vorhanden | |
1 - Grün - Aktivität | ||
1 - Rot - Stromversorgung | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to +50°C (32°F to +122°F) | |
Feuchtigkeit | 75% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to +70°C (14°F to +158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktbreite | 63 mm [2.5 in] | |
Produktgewicht | 20 g [0.7 oz] | |
Produkthöhe | 13 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 70 mm [2.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 460 g [16.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - IDE-auf-CompactFlash Adapter | |
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenOS independent; No software or drivers required
Produkt-Support
Treiber & Downloads
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.