StarTech.com

CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser

Konvertieren Sie Ihre CFast-Karte in ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk für schnellere Datenübertragung

Produkt-ID: CFAST2SAT25

  • Lassen Sie die CFast-Karte wie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD funktionieren
  • Unterstützt SATA III mit Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s
  • SATA- und Stromversorgungs-Kombi-Stecker (7 und 15 Pole) – wie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte
Sehen Sie mehr
  • Dank standardmäßigem 2,5-Zoll-Gehäuse kann die konvertierte Karte in einen Laptop installiert werden
  • Strapazierfähiges Schutzgehäuse
  • OS-unabhängig, ohne Installation von Treibern oder Software
36,99 € EUR ohne USt
44,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße CFast (I/II Card)
Laufwerktyp CFAST 2.0, 1.0
Schnittstelle SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 3.3mm
5mm
Leistung
Einbauvorgänge 10.000
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
MTBF 50.000
RAID Nein
Speichermedientyp CFast (I/II Card)
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Feuchtigkeit 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 69 mm [2.7 in]
Produktgewicht 54 g [1.9 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 99 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.7 cm [6.6 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - CFast-Karte auf SATA-Konverter
1 - Montage-Schraubenset
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter
IDE2CF
40/44 Pin IDE auf Compact Flash SSD Adapter

Schließen Sie eine CompactFlash-Karte an einen 40- oder 44-poligen IDE-Host an.

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Zubehör