StarTech.com

M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

Produkt-ID: SAT32M225

  • Stahlmontagehalterung für offene Rahmen
  • Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Schächte von 7 mm oder mehr
  • Unterstützt M.2-SSDs mit Key B
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
  • Unterstützt M.2-SSDs voller Länge (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Schnittstelle SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2230
2242
2260
2280
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 36 g [1.3 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-SSD-Konverter
1 - Montage-Schraubenset
1 - Installationshandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
40 Pin IDE PATA auf 2,5
IDE2SAT2
40 Pin IDE PATA auf 2,5" SATA Adapter / Konverter für HDD/SSD/ODD

Schließen Sie Ihre SATA-Festplatte oder Ihr Blu-ray/DVD/CD ROM-Laufwerk an ein IDE-Mainboard an

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte
SAT32MSATM
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Zubehör