StarTech.com

M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

Produkt-ID: S32M2NGFFPEX

  • Fügen Sie einem Desktop-Computersystem SSD-Leistung hinzu durch die Konvertierung von M.2 auf SATA
  • Optimieren Sie die Leistung dank Unterstützung für SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten, bis zu 6 Gbit/s
  • Umfassende Installationskompatibilität mit Unterstützung für die üblichsten M.2-Laufwerke (2230, 2242, 2260, 2280)
Sehen Sie mehr
  • Umfasst sowohl Low Profile- als auch Full Profile-Erweiterungs-Slotbleche
  • Unterstützt SATA I, II, III-Laufwerke (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Kompatibel mit PCI/PCIe-Steckplatz
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Schnittstelle SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2230
2242
2260
2280
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit PCI Express M.2-SSDs
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produkthöhe 9.5 cm [3.7 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 150 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-auf-M.2 NGFF SSD-Adapter
1 - Full Profile-Slotblech (vorinstalliert)
1 - Low Profile-Slotblech
1 - SSD-Installationsschraube
1 - Schraubenzieher
2 - Abstandshalter (für PCI-Steckplatzinstallation)
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

Zubehör