StarTech.com

80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s

Schließen Sie ein eSATA-Speichergerät an einen USB 3.0-Anschluss am Laptop oder Desktop-PC an

Produkt-ID: USB3S2ESATA3

  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Kompatibel mit eSATA-Schnittstelle mit SATA Revision 3 und anderen SATA-Revisionen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s
  • Unterstützt Festplatten (HDD), Solid State-Laufwerke (SSD) und optische Laufwerke (ODD)
Sehen Sie mehr
  • 1x eSATA-Anschluss, 1x USB 3.0-Anschluss mit integriertem 1 m langem Kabel
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Laufwerktyp eSATA
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min
MTBF 1,577,505 Stunden
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 24 mm [0.9 in]
Produktgewicht 67.5 g [2.4 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 91 cm [35.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 80 g [2.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-eSATA-Adapterkabel
1 - Installationshandbuch
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter
USB3SSATAIDE
USB 3.0 auf SATA / IDE Festplatten Adapter/ Konverter

Schließen Sie eine 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA- oder -IDE-Festplatte über einen USB 3.0-Port an.

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt
SATA zu USB Kabel mit UASP
USB3S2SAT3CB
SATA zu USB Kabel mit UASP

SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5" SSD oder HDD | USB 3.0 | Mobil

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel
USB2SATAIDE
USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel

Schließen Sie schnell und einfach SATA- und/oder IDE-Festplatten über USB 2.0 an.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
2,5
SAT2IDEADP
2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket

Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Zubehör