StarTech.com

M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD

Verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server die schnelle Leistung einer M.2 NVMe-SSD durch Anschluss des Laufwerks über eine U.2-(SFF-8639)-kompatible Schnittstelle auf Ihrer Hauptplatine

Produkt-ID: U2M2E125

  • Erhöhen Sie Ihre Systemgeschwindigkeit und -leistung kostengünstig durch Hinzufügen einer M.2 PCIe NVMe-SSD zu Ihrem PC oder Server
  • Adapter unterstützt eine M.2 PCIe NVMe-SSD (M-Key)
  • U.2 (SFF-8639)-Host-Schnittstelle, passend für standardmäßige 2,5-Zoll-Laufwerkschächte
Sehen Sie mehr
  • Schnelle und einfache Konfiguration mit nativer OS-Unterstützung
  • Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von PCIe
44,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp PCI Express
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Lüfter Nein
Schnittstelle U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2242
2260
2280
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)
Laufwerksteckverbinder 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur +5⁰C to +50⁰C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 15 % ~ 90 % RH
Lagertemperatur -25⁰C to +70⁰C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Max. Laufwerkhöhe 2280 mm [89.8 in]
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 36 g [1.3 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2-Laufwerk-zu-U.2-Adapter
4 - Adapter-Montageschrauben
1 - Hardware-Satz für Laufwerk-Montage
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

U.2 auf PCIe Adapter für 2,5
PEX4SFF8639
U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0

Installieren Sie eine 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSD über einen verfügbaren PCIe-Erweiterungssteckplatz an Ihrem Desktop-Computer oder Server

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD

Fügen Sie Ihrem PC oder Server über eine 2,5" PCIe U.2 SSD leistungsstarken Speicher auf Unternehmensebene hinzu

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5
M2E4SFF8643
U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server U.2-PCIe-NVMe-SSD-Leistung hinzu, indem Sie eine U.2-SSD an eine M.2-PCIe-x4-Host-Schnittstelle anschließen

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
x4-PCI Express 3.0 auf M.2 PCIe NVMe Adapter
PEX4M2E1
x4-PCI Express 3.0 auf M.2 PCIe NVMe Adapter

Schließen Sie ein PCIe M.2-SSD (NVMe oder ACHI) über PCI Express an Ihren Computer an für ultraschnellen Datenzugriff

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID
25S22M2NGFFR
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID

Installieren Sie zwei M.2-SSDs in einen 2,5-Zoll-Schacht, um einen leistungsfähigen Speicher mit konfigurierbarem RAID zu schaffen

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter
MSAT2SAT3
mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Verwandeln Sie eine mSATA-Host-Verbindung in einen standardmäßigen SATA-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
CFast Karte auf 2,5
CFAST2SAT25
CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser

Konvertieren Sie Ihre CFast-Karte in ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk für schnellere Datenübertragung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte
SAT32MSATM
SATA auf mSATA Adapter - SATA zu Mini SATA Konverter Karte

Verwandeln Sie eine SATA-Host-Verbindung in einen mSATA-Port

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör