StarTech.com

U.2 (SFF-8643) auf M.2 PCI Express 3.0 x4 Adapterkarte für 2,5" U.2 NVMe SSD

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server U.2-PCIe-NVMe-SSD-Leistung hinzu, indem Sie eine U.2-SSD an eine M.2-PCIe-x4-Host-Schnittstelle anschließen

Produkt-ID: M2E4SFF8643

  • Erhöhen Sie die Systemleistung durch Hinzufügen einer unternehmenstauglichen U.2 PCIe NVMe-SSD in Ihrem PC oder Server
  • Adapter unterstützt eine U.2 PCIe SSD (NVMe- und AHCI) über einen Mini-SAS HD SFF-8643-Steckverbinder
  • M.2 PCIe x4-Host-Schnittstelle
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel zu aktuellen PCIe-Standards und rückwärtskompatibel zu älteren Versionen
  • Schnelle und einfache Konfiguration mit nativer OS-Unterstützung
23,99 € EUR ohne USt
28,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp PCI Express
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8643)
Schnittstelle M.2 PCIe (x4 PCIe)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Laufwerksteckverbinder 1 - SFF-8643 (36 pin, x4 PCIe Gen 3)
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 15% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 63 mm [2.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 74 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Laufwerk-Adapterkarte
1 - Adapter-Montageschraube
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD
PEX4SFF8643
x4 PCI Express auf SFF-8643 Adapter für PCIe NVMe U.2 SSD

Fügen Sie Ihrem PC oder Server über eine 2,5" PCIe U.2 SSD leistungsstarken Speicher auf Unternehmensebene hinzu

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD
U2M2E125
M.2 auf U.2 (SFF-8639) Host Adapter für M.2 PCIe NVMe SSD

Verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Server die schnelle Leistung einer M.2 NVMe-SSD durch Anschluss des Laufwerks über eine U.2-(SFF-8639)-kompatible Schnittstelle auf Ihrer Hauptplatine

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
U.2 auf PCIe Adapter für 2,5
PEX4SFF8639
U.2 auf PCIe Adapter für 2,5" U.2 NVMe SSD - SFF 8639 - 4x PCI Express 3.0

Installieren Sie eine 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSD über einen verfügbaren PCIe-Erweiterungssteckplatz an Ihrem Desktop-Computer oder Server

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID
25S22M2NGFFR
Dual M.2 SATA Adapter mit RAID

Installieren Sie zwei M.2-SSDs in einen 2,5-Zoll-Schacht, um einen leistungsfähigen Speicher mit konfigurierbarem RAID zu schaffen

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe
PEX2M2
2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer zwei Next Generation Form Factor (NGFF) M.2-SATA-SSDs über PCI Express hinzu

95,99 € ohne USt
115,19 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
x4-PCI Express 3.0 auf M.2 PCIe NVMe Adapter
PEX4M2E1
x4-PCI Express 3.0 auf M.2 PCIe NVMe Adapter

Schließen Sie ein PCIe M.2-SSD (NVMe oder ACHI) über PCI Express an Ihren Computer an für ultraschnellen Datenzugriff

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe
PEXM2SAT3422
2x M.2 NGFF SSD RAID Karte plus 2x SATA III Ports - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über PCI Express zwei M.2-SSDs mit dem Formfaktor der nächsten Generation und zwei SATA-Anschlüsse hinzu

115,99 € ohne USt
139,19 € mit USt

Zubehör