StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über leistungsfähiges USB 3.1 Gen 2 mit UASP

Produkt-ID: SDOCK2U313

  • Greifen Sie auf Daten auf zwei 2,5-/3,5-Zoll-SATA SDD/HDDs über ultraschnelles USB 3.1 Gen 2 zu
  • Unterstützung für SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
  • USB Type A-Schnittstelle für Abwärtskompatibilität mit USB 3.0, 2.0 und 1.x
Sehen Sie mehr
  • Bauweise mit zwei Schächten für Einschub von oben mit integrierter Ausstoßtaste für einfachen Laufwerkszugriff
  • UASP-Unterstützung für optimale Leistung
  • Unterstützt hohe Laufwerkskapazität von 12 TB (6 TB pro Schacht)
123,99 € EUR ohne USt
148,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 6TB und 7200 U/min
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
2 - HDD-Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3000 mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.3A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (35°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 14.8 cm [5.8 in]
Produktgewicht 502 g [17.7 oz]
Produkthöhe 7 cm [2.8 in]
Produktlänge 13.2 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 980 g [34.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 Dual-Drive HDD Dock
1 - USB 3.1-A-zu-B-Kabel (104 cm)
1 - Universal-Stromadapter - 126 cm (Kabel)
4 - Netzadapterstecker (NA/EU/GB/AUS)
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über ein leistungsfähiges USB 3.1 mit UASP an

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt
USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP
SDOCKU33BV
USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP

Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5
SDOCK2U33RE
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5" Festplatten Duplizierer Dock - Kopierstation mit SATA 6Gb/s

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 oder eSATA mit dem Dock für einfachen Zugriff

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt