StarTech.com

USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP

Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP

Produkt-ID: SDOCKU33BV

  • Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • Unterstützung für UASP (Attached SCSI Protocol Specification Revision 1.0)
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID ASMedia - ASM1053 - 6G
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.0
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 91 mm [3.6 in]
Produktgewicht 318 g [11.2 oz]
Produkthöhe 5.2 cm [2 in]
Produktlänge 13.9 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 94 mm [3.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 16.1 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 704 g [24.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 auf SATA Dockingstation
1 - USB 3.0 Kabel
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf 2,5/3,5
SATDOCKU3S
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation

Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt
USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

Zubehör