StarTech.com

USB 3.0/ eSATA Dockingstation für SATA Festplatten - 2,5/3,5" HDD / SSD Dock mit UASP

Verbinden und wechseln Sie Festplatten und Solid-State-Laufwerke im Computersystem mit dem zusätzlichen Vorteil eines integrierten Kühllüfters

Produkt-ID: SDOCKU33EF

  • Optimale Leistung mit SATA 6 Gbit/s und USB 3.0 mit UASP
  • Maximale Kompatibilität mit eSATA oder USB 3.0-Schnittstellenoptionen
  • Kühlen Sie Ihre Laufwerke mithilfe des integrierten Lüfters mit variabler Geschwindigkeitssteuerung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
81,99 € EUR ohne USt
98,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0 & eSATA
Chipset-ID JMicron - JMS561
Gebläse 1 - 80 mm
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Schnittstelle USB 3.0 & eSATA
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate eSATA - 6 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit getestet mit bis zu 6 TB-7200 U/min-3,5-Zoll-Festplatten und 2 TB-7200-U/min-2,5-Zoll-Festplatten
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Hostanschlüsse 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität
1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Feuchtigkeit 8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 95 mm [3.7 in]
Produktgewicht 470 g [16.6 oz]
Produkthöhe 13.4 cm [5.3 in]
Produktlänge 12.6 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.1 cm [8.3 in]
Package Length 12.1 cm [4.8 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 957 g [33.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - eSATA/USB 3.0 SATA HDD-DOCK
1 - 1 m USB 3.0-Kabel
1 - 1 m eSATA-Kabel
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5
SDOCK2U33EB
2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD

Verbinden und wechseln Sie ganz einfach zwei 2.5- oder 3,5-Zoll-SATA-III-Laufwerke über eSATA oder USB 3.0

91,99 € ohne USt
110,39 € mit USt
eSATA / USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP
SDOCKU33EBV
eSATA / USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP

Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA 6 Gbit/s-SSDs/HDDs über eSATA oder USB 3.0 mit UASP

66,99 € ohne USt
80,39 € mit USt
USB 3.0 auf SATA  / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
SDOCKU33HW
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß

Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5
SDOCK2U33
2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB 3.0 4 Bay 2,5
SDOCK4U33
USB 3.0 4 Bay 2,5" / 3,5" SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP und zwei Lüftern

Verbinden und wechseln Sie vier 2,5-/3,5-Zoll-SATA III-Laufwerke (6 Gbit/s) über USB 3.0 mit UASP

253,99 € ohne USt
304,79 € mit USt
Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP
UNIDOCKU33
Universal Festplatten Dockingstation - USB 3.0 mit UASP

Schließen Sie sowohl IDE als auch SATA 2,5-/3,5-Zoll-Festplatten oder Solid State-Laufwerke für optimale Leistung über einen freien USB 3.0-Anschluss an Ihr Computersystem an

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt

Zubehör