Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2-fach USB 3.0 Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
Docken Sie zwei 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP
Produkt-ID: SDOCK2U33
- Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
- Für jedes Laufwerk eine eigene Einschalttaste
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Doppelter Einbauschacht mit Toplader-Design mit Laufwerkklappen
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit der Dualen 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33 können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.
Diese Festplatten-Dockingstation ist mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und ermöglicht es, die schnellsten Laufwerktechnologien wie SATA III (6 Gbit/s), Solid State Drives (SSD) und Hybrid-Laufwerke, in Verbindung mit UASP-fähigem Host-Controller mit bis zu 70% höherer Geschwindigkeit als herkömmliches USB 3.0 optimal zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen.
Das Festplattendock verfügt über unabhängige Stromtasten für jedes einzelne Laufwerk, sodass jedes Festplattenlaufwerk separat betrieben werden kann. So haben Sie die Möglichkeit, ein Laufwerk per Hot-Swap auszutauschen, während Daten übertragen werden, und auf diese Weise Zeit zu sparen.
Mit einem zusätzlichen SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.
Das SDOCK2U33 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Verbesserte Leistung mit UASP
UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.
Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.
Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.
Der StarTech.com-Vorteil
- Sparen Sie Zeit mit bis zu 70% schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Host mit UASP-Unterstützung
- Problemloser Betrieb mit unabhängiger Laufwerkstromversorgung für ununterbrochene Datenübertragungen bei Hot-Swap-Wechsel des anderen Laufwerks
Anwendungen
Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.
Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933145 | |
UPC Code | 065030856928 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Anzahl von Laufwerken | 2 | |
Chipset-ID | VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G |
|
Laufwerkgröße | 2.5in & 3.5in | |
Laufwerkinstallation | Entnehmbar | |
Laufwerktyp | SATA | |
Lüfter | Nein | |
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Leistung | ||
Einbauvorgänge | 15,000 Cycles | |
Max. Laufwerkkapazität | Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 2 TB und 5900 U/min (2 TB insgesamt) | |
MTBF | 30.000 | |
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
UASP-Unterstützung | Ja | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
Laufwerksteckverbinder | 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 2 - Laufwerkstromversorgung/Aktivität | |
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 3 A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 1.3 A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 36 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Feuchtigkeit | 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 132 mm [5.2 in] | |
Produktgewicht | 498 g [17.6 oz] | |
Produkthöhe | 70 mm [2.8 in] | |
Produktlänge | 148 mm [5.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 950 g [33.5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB 3.0 auf zweifache 2,5/3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation | |
1 - 1 m USB 3.0-Kabel | ||
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für 6 GB/s
Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten schwarzen Dockingstation
USB 3.0 Dual SATA Dockingstation mit USB Schnelllade-Hub, UASP-Unterstützung und Lüfter - Weiß
Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs, und ergänzen Sie USB-Schnellladefunktion in einer eleganten weißen Dockingstation
USB 3.0 auf 2,5/3,5" SATA Festplatten Dockingstation
Ermöglichen Sie schnellen Wechselzugriff auf 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Festplatten über USB 3.0.
USB 3.0 auf SATA / SSD Dockingstation mit integriertem USB Schnelllade-Hub und UASP-Unterstützung für SATA 6 GB/s - Weiß
Verbinden Sie 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs mit einer eleganten, weißen Dockingstation mit integriertem 3-Port-USB 3.0-Hub
USB 3.0 SATA III Festplatten / SSD Dockingstation mit UASP
Docken Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA III-SSDs/HDDs über USB 3.0 mit UASP
2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD
Verbinden und wechseln Sie ganz einfach zwei 2.5- oder 3,5-Zoll-SATA-III-Laufwerke über eSATA oder USB 3.0
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5" Festplatten Duplizierer Dock - Kopierstation mit SATA 6Gb/s
Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 oder eSATA mit dem Dock für einfachen Zugriff
Zubehör
2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket
Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu
2 Port Mini PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Adapter Karte mit UASP Unterstützung
Fügen Sie Ihrem PC zwei USB 3.0-Ports über einen Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.
2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle
Schützen Sie Ihre 2,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge
2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack
Bietet sichere Handhabung und Antistatik-Schutz für die meisten 2,5-Zoll Festplatten
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle
Schützen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
SDOCK2U33-DE.pdf
Deutsch -
SDOCK2U33_rev 2.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SDOCK2U33_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.