StarTech.com

5er Pack - 2,5" SDD/HDD Montageschiene für 3,5 Laufwerksschacht

2,5" Festplatten Einbaurahmen | Werkzeuglose Installation

Produkt-ID: BRACKET125PTP

  • Installieren Sie eine 2,5-Zoll-SSD oder -HDD in einem einzelnen 3,5-Zoll-Schacht
  • Werkzeuglose Laufwerk- und Schachtinstallation
  • Unterstützt Laufwerke mit einer Höhe von 7 mm oder 9,5 mm
  • Kompatibel mit den meisten 2,5-Zoll-SSD/HDD-Laufwerken, darunter Folgende: IDE, SAS, SATA, U.2 und weitere
45,99 € EUR ohne USt
55,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA & IDE
SAS
U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 7mm
9.5mm
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 102.000
Produktgewicht 35.000
Produkthöhe 13.000
Produktlänge 15 cm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 110.000
Package Length 95.000
Package Width 156.000
Versandgewicht (Verpackung) 25.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 5 - 2,5-Zoll-SSD-/HDD-Montageschienen
30 - Kunststoffhalter
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual 2,5
BRACKET225PT
Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in einen einzigen 3,5-Zoll-Schacht in einem Desktopcomputer

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
2,5
25SAT35HDD
2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
2,5
BRACKET125PT
2,5" SSD/HDD Montageschiene für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation

2,5" Festplatten Einbaurahmen | Werkzeuglose Installation

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET25X2
Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
3,5
BRACKET
3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5
25SATSAS35
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter

Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32M225
M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
CFast Karte auf 2,5
CFAST2SAT25
CFast Karte auf 2,5" SATA Kartenleser

Konvertieren Sie Ihre CFast-Karte in ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk für schnellere Datenübertragung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Dual mSATA SSD auf 2,5
25SAT22MSAT
Dual mSATA SSD auf 2,5" SATA Raid Adapter / Konverter

Erstellen Sie ein RAID-Array mit zwei mSATA-SSDs, die in einen einzigen 2,5-Zoll-SATA-Schacht installiert werden können

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter
SAT32MSAT257
mSATA SSD auf 2,5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Konvertieren Sie ein mSATA-SSD in ein 7 mm hohes 2,5-Zoll-SATA-Open Frame-SSD mit 6 Gbit/s

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

Zubehör