StarTech.com

2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk

Produkt-ID: 25SAT35HDD

  • Unterstützt 2,5-Zoll-SSD/HDD bis zu einer Höhe von 12,5 mm
  • Standardmäßige 3,5-Zoll-HDD-Montagepunkte
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Installation ohne Werkzeuge
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle SATA
Leistung
Einbauvorgänge Klappe: 500 Zyklen NSS-Anschluss: 50.000 Zyklen
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min
RAID Nein
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 5°C to 55°C (32°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 12.5 mm [0.5 in]
Produktbreite 10.2 cm [4 in]
Produktgewicht 260 g [9.2 oz]
Produkthöhe 36 mm [1.4 in]
Produktlänge 14.6 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 260 g [9.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-SATA-HDD/SSD-Gehäuse
1 - Schraubensatz
1 - Installationsanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
2,5
SAT2IDEADP
2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket

Verwenden Sie Ihre 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplatten in einer SATA-Festplattendockingstation.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET25X2
Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
2,5
SAT2MSAT25
2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Verwandeln Sie ein mSATA Mini SSD in ein Standard 2,5" SATA SSD

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5
25SATSAS35
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter

Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

Zubehör