Home Festplattenzubehör Laufwerk-Einbaurahmen & Zubehör

Laufwerk-Einbaurahmen & Zubehör

Unsere Laufwerk-Einbaurahmen und Zubehörteile ermöglichen vielseitige Optionen für die Montage von Festplatten und Solid-State-Laufwerken. Einige unserer Slotbleche und Zubehörteile sind u. a.:

  • Kits für Montage von 2,5-Zoll-SSDs- oder HDDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht
  • Gehäuse für Wandlung von 2,5-Zoll-SATA-SSDs oder HDDs in ein 3,5-Zoll-Laufwerk
  • Festplattenhüllen aus Silikon zum Schutz von 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-Festplatten oder Solid-State-Laufwerken vor Schäden und statischer Energie
11 bis 16 von 16 Ergebnissen
4x 2,5
BRACKET425F
4x 2,5" SSD / HDD Montagehalterung mit Lüfter

Installieren Sie vier 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in zwei 5,25-Zoll-Schächte, um einem Desktopcomputer oder Server Speicher hinzuzufügen

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
2,5
HDDCASE25BK
2,5" Antistatische Festplatten Aufbewahrungsbox / Schutzgehäuse - Schwarz - 3er Pack

Bietet sichere Handhabung und Antistatik-Schutz für die meisten 2,5-Zoll Festplatten

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2,5
HDDSLEV25
2,5" Silikon Festplatten Schutzhülle

Schützen Sie Ihre 2,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle
HDDSLEV35
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle

Schützen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Dual-Bay 2,5
HSB225S3R
Dual-Bay 2,5" SATA SSD / HDD Rahmen für 3,5" Schacht - Trägerlos - RAID

Verbinden und tauschen Sie einfach zwei 2,5" (63,5 mm)-SATA-Festplatten oder SSDs während des Betriebs über einen einzelnen 3,5" (88,9 mm)-Schacht an der Vorderseite aus

85,99 € ohne USt
103,19 € mit USt