StarTech.com

Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

Produkt-ID: BRACKET25X2

  • Montieren Sie bis zu zwei 2,5-Zoll-Laufwerke in einem einzigen 3,5-Zoll-Schacht
  • Mit SATA-Daten- und Stromkabeln
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Vertikale und horizontale Laufwerkmontagelöcher
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Schnittstelle SATA
Physische Eigenschaften
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 10.2 cm [4 in]
Produktgewicht 73 g [2.6 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 11.6 cm [4.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 190 g [6.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Duale 2,5-Zoll Montagehalterung
1 - Schraubenset für Laufwerksmontage
4 - Schlitzschrauben und Unterlegscheiben (unteres Laufwerk)
4 - M3x5-mm-Schrauben (oberes Laufwerk)
4 - 6-32 Schrauben (Gehäusemontage)
2 - SATA-Datenkabel
1 - SATA-Strom-Y-Kabel
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

Zubehör