StarTech.com

2,5" auf 3,5" Festplatten Adapter - für SATA und SAS SSDs/ HDDs

Verwandeln Sie so gut wie jedes 2,5"-SATA/SAS-Laufwerk in ein 3,5"-Laufwerk.

Produkt-ID: 25SATSAS35HD

  • Geeignet für 2,5"-Formfaktor-Laufwerke von bis zu 15 mm Höhe
  • Es wird in einen internen oder externen 3,5"-Laufwerkschacht eingebaut. Die standardmäßigen Befestigungslöcher werden für die interne Installation verwendet.
  • Installation von 2,5"-Laufwerken ohne Werkzeug
  • Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s) und SAS I und II (bis zu 6 Gbit/s)
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Nein
Schlüsselsperre Nein
Schnittstelle SATA
SAS
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Leistung
4Kn Support Ja
Hot Swap-Funktion Ja
RAID Nein
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Typ und Rate SATA/SAS 6 Gbps
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Obwohl Wechselrahmen den Anschluss eines Serial Attached SCSI (SAS)-Laufwerks mittels eines Standard-Serial ATA (SATA)-Anschlusses ermöglichen, muss der Festplatten-Controller SAS-kompatibel sein, damit SAS-Laufwerke ordnungsgemäß unterstützt werden können. SAS-Controller können mit SAS- und SATA-Laufwerken funktionieren, aber die meisten SAS-Laufwerke funktionieren ausschließlich mit einem SAS-Controller.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 % ~ 65 %
Lagertemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 10.1 cm [4 in]
Produktgewicht 252 g [8.9 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 14.6 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 11.2 cm [4.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 252 g [8.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA Festplattenadapter
1 - Hardware-Satz für die Montage
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
3,5
BRACKET
3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
5,25
HSB1SATSASBA
5,25" auf 3,25" Festplatten Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5
HSB13SATSASB
5,25 auf 3,5 Festplatten Hot Swap Wechselrahmen - für 3,5" SATA/SAS Laufwerke - Trägerlos

Einfaches Hot-Swap von Festplatten mit dieser zusätzlichen Tray-losen Backplane für Desktop-PCs oder Server

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
2,5
25SAT35HDD
2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA HDD/SDD in ein 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET25X2
Dual 2,5" SATA Festplatten auf 3,5" Einbauschacht Halterung - 2,5" auf 3,5" Festplatten/ SSD Halterung

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs in einen einzigen 3,5-Laufwerksschacht

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
Dual 2,5
BRACKET225PT
Dual 2,5" SSD/HDD Montagehalterung für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation

Installieren Sie zwei 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in einen einzigen 3,5-Zoll-Schacht in einem Desktopcomputer

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5
25SATSAS35
2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter

Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
2,5
BRACKET125PT
2,5" SSD/HDD Montageschiene für 3,5" Laufwerksschacht - Werkzeuglose Installation

2,5" Festplatten Einbaurahmen | Werkzeuglose Installation

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
4x 2,5
BRACKET425F
4x 2,5" SSD / HDD Montagehalterung mit Lüfter

Installieren Sie vier 2,5-Zoll-Solid State-Laufwerke oder Festplatten in zwei 5,25-Zoll-Schächte, um einem Desktopcomputer oder Server Speicher hinzuzufügen

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

Zubehör