StarTech.com

Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

Produkt-ID: SM2NGFFMBU33

  • Steigern Sie die externe Leistung durch Nutzung der Geschwindigkeit Ihres SATA M.2 SSD in einem USB 3.0-Gehäuse mit UASP-Unterstützung
  • Optimieren Sie die Mobilität dank geringem Platzbedarf, geringem Gewicht und USB-getriebener Leistung
  • Umfassende Kompatibilität mit Unterstützung für die üblichsten SATA M.2-SSDs (30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm)
Sehen Sie mehr
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
  • Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 GBit/s)
  • Aluminiumgehäuse mit Belüftungsöffnungen für bessere Wärmeableitung
40,99 € EUR ohne USt
49,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID ASMedia - ASM1153E
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
4Kn Support Ja
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
TRIM Support Nein
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 125 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-M.2 NGFF SSD-Gehäuse
1 - USB 3.0 Kabel
1 - SSD-Schraubenset
1 - Mini-Schraubendreher
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5
S251SMU33EP
eSATAp / eSATA oder USB 3.0 externes 2.5" SATA III 6Gb/s Festplattengehäuse mit UASP

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll SATA III HDD/SSD in eine externe Festplatte, die entweder über eSATAp mit 6 Gbit/s oder USB 3.0 mit UASP und 5 Gbit/s an den Computer angeschlossen werden kann

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör