StarTech.com

2,5" Dual SATA III Thunderbolt Festplattengehäuse mit Lüfter

Fügen Sie Ihrem Mac® oder PC über Thunderbolt zwei 2,5-Zoll-SATA-HDDs von bis zu 15 mm Höhe und mit einer gut belüfteten Speicherlösung hinzu, die dafür sorgt, dass Ihre Laufwerke kühl bleiben

Produkt-ID: S252SMTB3

  • Unterstützt Thunderbolt-Datenraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Mit 1 m langem Thunderbolt-Kabel
  • Integrierter Thunderbolt-Reihenschaltungs-Port
Sehen Sie mehr
  • Aluminiumgehäuse mit integriertem Lüfter
  • 2-Einbauschacht-SATA-Laufwerkgehäuse
  • Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
386,99 € EUR ohne USt
464,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 2
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp ThunderBolt
Chipset-ID Intel - DSL3510L
Gebläse 1 - 50 mm
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Kugellager
Schnittstelle ThunderBolt
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 15mm
Leistung
Hot Swap-Funktion Nein
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 2 TB und 5400 U/min
RAID Nein
Temperaturalarm Nein
Typ und Rate Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 2 - Thunderbolt™ (20-polig) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Status (Strom)
1 - Aktivität Laufwerk 1
1 - Aktivität Laufwerk 2
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Max. Laufwerkhöhe 15 mm [0.6 in]
Produktbreite 93 mm [3.7 in]
Produktgewicht 490 g [17.3 oz]
Produkthöhe 6.3 cm [2.5 in]
Produktlänge 13.3 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 18 cm [7.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 2,5-Zoll-HDD-Gehäuse
1 - ThunderBolt-Kabel
1 - HDD-Installationsschraubensatz
1 - Universal-Netzadapter mit regionalen Stromkabeln (NA/EU/UK/AUS)
1 - Gummifuß-Set
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör