StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

Produkt-ID: S351BU313

  • Erstellen Sie einen externen Speicher mit hoher Kapazität für ein 3,5-Zoll-SATA HDD mit USB 3.1 Gen 2-Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Unterstützt SATA I, II und III (getestet bis zu 6 Gbit/s)
  • UASP-Unterstützung für verbesserte Leistung
Sehen Sie mehr
  • Lüfterlose Bauweise gewährleistet leisen Betrieb
  • Strapazierfähiges Aluminiumgehäuse mit vertikalem Ständer
  • Belüfteter Laufwerkseinschub für Wärmeableitung
  • Hot-Swap-fähig
  • USB A-auf-B-Kabel für Abwärtskompatibilität mit USB 3.0, 2.0 und 1.x
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 3.5in
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
MTBF 234.284 Stunden
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 2000mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 24
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 10 % bis 90 % Relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit für Lagerung: 5 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Produktbreite 11.5 cm [4.5 in]
Produktgewicht 325 g [11.5 oz]
Produkthöhe 3.1 cm [1.2 in]
Produktlänge 19.1 cm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.6 cm [4.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 738 g [26.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1-auf-SATA-HDD-Gehäuse
1 - USB-3.0-A-zu-B-Kabel (1,2 m)
1 - Universal-Stromadapter (NA/UK/EU/AUS) - 152 cm (Kabel)
1 - Schraubensatz
1 - HDD-Ständer
1 - Kurzanleitung für Installation
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCK2U313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Dual-bay Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie zwei 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über leistungsfähiges USB 3.1 Gen 2 mit UASP

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5
SDOCKU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplatten Dockingstation für 2,5" / 3,5" SATA SSD / HDD

Docken Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-Laufwerke über ein leistungsfähiges USB 3.1 mit UASP an

76,99 € ohne USt
92,39 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Externes 3,5
S3510SMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP - Aluminium

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
Externes 3,5
S3510BMU33
Externes 3,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 GB/s - Schwarz

Verwandeln Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt

Zubehör