StarTech.com

USB-C Festplattengehäuse für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10 Gbit/s - für S251BU31REM

Wandeln Sie eine 2,5"-SATA-HDD/SSD ein eine tragbare Speicherlösung mit USB 3.1 Gen 2, die mit dem S251BU31REM ­Hot-Swap-Schacht kompatibel ist

Produkt-ID: S251BU31REMD

  • 2,5"-Ersatz-Festplattengehäuse für den S251BU31REM-Hot-Swap-Schacht
  • Greifen Sie mit dem tragbaren USB-3.1-Laufwerksgehäuse (10 Gbit/s) offline auf Ihre Daten zu.
  • Ein USB-C-zu-Micro-USB- und ein USB-A-zu-Micro-USB-Kabel für Kompatibilität mit USB-C- und USB-A-Laptop
Sehen Sie mehr
  • Laufwerkgehäuse in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
  • Kompatibel mit SATA-Laufwerken Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
59,99 € EUR ohne USt
71,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1351
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Schnittstelle SATA
USB 3.1 Gen 2
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 5mm
7mm
9.5mm
Leistung
4Kn Support Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Derzeit mit Festplatten bis zu einer Kapazität von 2 TB bei 7.200 U/min getestet.
MTBF 100.000 Std.
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Laufwerksteckverbinder 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Betriebsleuchte (grün)
1 - Aktivität (rot)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 9.5 mm [0.4 in]
Produktbreite 79.1 mm [3.1 in]
Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 13.3 cm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel
1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel
1 - Hardware-Satz für Laufwerk-Montage
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Hot Swap Festplattenschacht für 2,5
S251BU31REM
Hot Swap Festplattenschacht für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbit/s) Gehäuse

Verwenden Sie den Schacht an der Vorderseite Ihres Desktop-Computers oder Servers als Hot-Swap-Festplattenschacht

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
2,5
SAT2510BU32
2,5" SATA/SSD USB 3.0 Festplattengehäuse - Schwarz

Verwandeln Sie eine 2,5" SATA-Festplatte/SSD in eine externe Festplatte mit SuperSpeed USB 3.0 Konnektivität

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
2,5
SAT2510U3REM
2,5" SATA/SSD Festplatten Wechselrahmen / Gehäuse für 3,5 (8,9cm)/ 5,25 Zoll (13,3cm) Schacht

Verwandeln Sie ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk in eine entnehmbare HDD-Sicherungslösung für den Front-Einschub

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5
S351BU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke

Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5
S251BU31C3CB
USB 3.1 ( 10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse mit integriertem USB-C Kabel

Schaffen Sie eine schnelle und mobile Datenspeicherlösung für Ihren USB Type-C-fähigen Laptop

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium
SMS1BMU313
USB 3.1 (10Gbit/s) mSATA Festplattengehäuse - Aluminium

Wandeln Sie Ihr mSATA- oder mSATA Mini-Laufwerk in eine mobile, leistungsfähige Speicherlösung über USB 3.1 Gen 2 um

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5
S251BPU31C3
USB 3.1 (10Gbit/s) 2,5" SATA SSD/HDD Festplattengehäuse - USB-C

Fügen Sie Ihrem USB Type-C-fähigem MacBook, Chromebook Pixel oder Laptop einen schnellen und mobilen Datenspeicher hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5
S252BU313R
USB 3.1 (10 Gbit/s) Externes Laufwerksgehäuse für Dual 2,5" SATA Laufwerke

Wandeln Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs oder HDDs in leistungsfähige Speicher mit RAID - für USB-C- und USB-A-fähige Geräte

136,99 € ohne USt
164,39 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SMS2BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für mSATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Schneller Zugriff auf und Backups von Daten über Ihr USB-C- oder USB-A-fähiges Gerät mit ultraschnellem USB 3.1 Gen 2

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
Laufwerksgehäuse für 2,5
S251BU31315
Laufwerksgehäuse für 2,5" SATA SSDs/HDDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - USB-A, USB-C

Zugriff auf gespeicherte Daten auf Ihrer 2,5"-SATA-SSD/HDD, mit Unterstützung für Laufwerke mit hoher Kapazität mit einer Höhe von bis zu 15 mm

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SM22BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
USB 3.1 Dual 3,5
S352BU313R
USB 3.1 Dual 3,5" SATA (6Gbit/s) Festplattengehäuse mit RAID - USB-C und USB-A

Schaffen Sie einen leistungsfähigen externen Speicher mit einem dualen SATA HDD RAID-Array über USB 3.1 (10 Gbit/s)

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt

Zubehör