StarTech.com

M.2-SSD-Gehäuse für M.2-SATA-Laufwerke - USB 3.1 (10 Gbit / s) - USB-C

Tragbarer M.2 SATA auf USB Adapter | Integriertes USB-C-Kabel

Produkt-ID: SM21BMU31CI3

  • Verwandeln Sie Ihr SATA M.2-SSD in einen externen Speicher für Ihren USB-C-Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Desktop-Computer
  • Ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenverbindung für M.2 SATA-Laufwerke
  • Kompaktes Design aus massivem Aluminium (11 cm x 5 cm x 1,4 cm) mit Belüftung und umflochtenem Kabel
Sehen Sie mehr
  • Umfassende Kompatibilität mit den gängigsten M.2 SATA-SSDs (Key B/Kay B+M) in verschiedenen Längen (42, 60, 80 mm)
  • Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
63,99 € EUR ohne USt
76,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID JMicron - JMS580
Laufwerkgröße 22mm - M.2 SATA
Unterstützte Laufwerkhöhe(n) 2242
2260
2280
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
MTBF 50.000 Stunden
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung und Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Kabellänge 145 mm [5.7 in]
Produktbreite 11 cm [4.3 in]
Produktgewicht 95 g [3.4 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - M.2-SATA-Gehäuse mit integriertem USB-C-Kabel
1 - Schraubendreher
4 - Montageschrauben
1 - Hardware-Satz für Laufwerk-Montage
1 - Kurzanleitung
Anzahl von Laufwerken 1
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Laufwerkinstallation Fest
Laufwerktyp M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel
SM21BMU31C3
M.2 SSD NGFF SATA Festplattengehäuse - USB 3.1 (10Gbit/s) mit USB-C Kabel

Wandeln Sie Ihr M.2-SATA-Laufwerk in eine ultraschnelle, ultramobile Speicherlösung für USB-C-fähige Geräte

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
M.2 NVMe SSD-Gehäuse für PCIe-SSDs - USB 3.1 Gen 2 Type-C
M2E1BMU31C
M.2 NVMe SSD-Gehäuse für PCIe-SSDs - USB 3.1 Gen 2 Type-C

Externes NVMe-Gehäuse | Thunderbolt ™ 3-kompatibel | USB-C-Kabel enthalten

98,99 € ohne USt
118,79 € mit USt
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID
SM22BU31C3R
Dual Slot Festplattengehäuse für M.2 SATA SSDs - USB 3.1 (10Gbit/s) - RAID

Wandeln Sie zwei M.2-SATA-Laufwerke in ein ultraschnelles, mobiles Speichermedium mit RAID-Funktionalität für erhöhte Leistung oder Redundanz

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5
S251BMU313
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5
S251BPU313
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke

Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP
SM2NGFFMBU33
Externes M.2 SATA / SSD Festplattengehäuse - USB 3.0 mit UASP

Verwandeln Sie Ihr Solid State-Laufwerk in ein extrem mobiles Taschenlaufwerk

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
2,5
SAT32MSATPEX
2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Montieren Sie ein mSATA SDD in Ihren standardmäßigen oder kompakten Desktopcomputer mit einer standardmäßigen SATA-Host-Verbindung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
4x M.2 SATA Adapter für 3,5
35S24M2NGFF
4x M.2 SATA Adapter für 3,5" Einbauschacht

Verbessern Sie Ihr System durch Installation von vier M.2 SATA-basierte SSDs in einem 3,5-Zoll-Laufwerksschacht

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter
SAT2M2NGFF25
M.2 auf SATA III Adapter - M2 SSD zu S-ATA Festplatten Konverter

Konvertieren Sie ein M.2-Solid-State-Laufwerk in ein Standard-2,5-Zoll-6-Gbit/s-SSD

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage
S32M2NGFFPEX
M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Montieren Sie ein M.2 NGFF SSD in Ihrem Desktop-Computer mithilfe einer standardmäßigen SATA-Hostverbindung

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
Externes 2,5
S2510BMU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 SuperSpeed Festplattengehäuse mit UASP für SATA 6 Gb/s - Aluminium

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Externes 2,5
S2510BPU33
Externes 2,5" SATA III SSD USB 3.0 Festplattengehäuse mit UASP Unterstützung

Verwandeln Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder ein Solid State-Laufwerk in eine externe USB 3.0-Festplatte mit UASP-Unterstützung

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt