StarTech.com

USB-C Kartenleser 4 Slot - SD Karte - USB 3.1 (10Gbit/s) - SD4.0, UHS-II

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen Kartenleser mit ihrem USB-C-fähigen Gerät gleichzeitig auf vier SD-Karten zu

Produkt-ID: 4SD4FCRU31C

  • Sparen Sie Zeit und greifen Sie mit diesem Multi-SD-Kartenleser auf vier SD-Karten gleichzeitig zu
  • Stellen Sie maximale Übertragungsraten sicher, während Sie mit Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s auf alle vier Karten zugreifen
  • Führen Sie mit Unterstützung für SD 4.0 und UHS-II und Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s schnelle Lese- und/oder Schreibvorgänge durch
Sehen Sie mehr
  • Greifen Sie auf mehrere Karten zu, der Kartenleser unterstützt alle SD-Typen: SD, SDHC und SDXC
  • Dank seines kompakten Designs können Sie diesen USB-C-SD-Kartenleser ganz einfach in Ihre Workstation integrieren
159,99 € EUR ohne USt
191,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Genesys Logic - GL3590
Genesys Logic - GL3227
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 4 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2.4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp B
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 335 g [11.8 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 17.7 cm [7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 335 g [11.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SD-Kartenleser
1 - 0,9 m USB-C-zu-USB-C-Kabel
1 - 0,9 m USB-A-zu-USB-C-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Externe Ports 4 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Formfaktor Kompakt
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 mit USB-C - SD 4.0, UHSII
2SD4FCRU3C
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 mit USB-C - SD 4.0, UHSII

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB Type-C-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash

Greifen Sie mit Ihrem USB-C™-fähigen Mobilgerät oder Computer auf Daten in zahlreichen Speicherkarten zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A
MSDREADU3CA
microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A

Übertragen Sie Fotos und Videos von Ihrer Micro SD-Karte auf Ihren USB-C- oder USB-A-fähigen Computer

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

Zubehör