StarTech.com

Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

Produkt-ID: FCREADMICRO3

  • High Speed USB 3.0-Hostschnittstelle mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützung für Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC und MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) und MSPRO-HG Duo 8-bit-Modus
  • Ultrakompaktes Leichtbaudesign
Sehen Sie mehr
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5307
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Speichermedientyp HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)
M2 (Memory Stick Micro)
Memory Stick
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS Micro (Memory Stick Micro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
Multi Media-Karte
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz Buchse
1 - MicroSD Buchse
1 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit < 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 23 mm [0.9 in]
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 72 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 104 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0 Multimedia-Speicherkartenleser-Adapter
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt

Zubehör