StarTech.com

Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB-fähigen Gerät zu

Produkt-ID: 2SD4FCRU3

  • Sparen Sie Zeit und greifen Sie mit diesem USB-3.0-SD-Kartenleser auf zwei SD-Karten gleichzeitig zu
  • Schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeit mit USB 3.0 (5 Gbit/s) an jedem Steckplatz
  • Führen Sie Dateiübertragungen mit hoher Geschwindigkeit durch: Kartenleser unterstützt SD 4.0, UHS-II und Bus-Geschwindigkeiten bis zu 312 MB/s
  • Bearbeiten Sie Ihre Fotos, Videos und Präsentationen ortsunabhängig mit diesem Dual-SD-Kartenleser
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3215
Genesys Logic - GL3522
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Unterstützt SD 4.0 und UHS-II (Ultra High Speed) für Dateiübertragung mit hoher Geschwindigkeit und Bus-Geschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis USB-Stromversorgung. Zusätzliche Stromversorgung durch Anschluss des USB-Kabels von Ihrer Stromquelle an den AUX Micro-B-Strom-Port.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2000 mA
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Steckertyp USB Micro-B
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 5 % ~ 90 %
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 127 mm [5 in]
Produktbreite 69.5 mm [2.7 in]
Produktgewicht 57 g [2 oz]
Produkthöhe 13.5 mm [0.5 in]
Produktlänge 10.6 cm [4.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 142 g [5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SD-Kartenleser mit zwei Steckplätzen
1 - Kurzanleitung
Externe Ports 2 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A
MSDREADU3CA
microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A

Übertragen Sie Fotos und Videos von Ihrer Micro SD-Karte auf Ihren USB-C- oder USB-A-fähigen Computer

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten
CFASTRWU3
USB 3.0 Kartenlesegerät für CFast 2.0 Karten

Schneller Zugriff auf und Sicherung von Fotos und Videos Ihrer CFast 2.0-Speicherkarte auf Ihrem Tablet, Laptop oder Computer

60,99 € ohne USt
73,19 € mit USt

Zubehör