StarTech.com

USB 3.1 (10 Gbit/s) Duplizierer Dockingstation für 2,5" & 3,5" SATA SSD/HDD Laufwerke - Clone / Kopierstation bis zu 28GB/min

Kopieren oder docken Sie eine SATA SSD/HDD mit schneller Leistung - funktioniert sowohl mit USB-C- als auch mit USB-A-fähigen Geräten

Produkt-ID: SDOCK2U313R

  • Kopieren Sie Festplatten schnell und ohne Hostcomputer mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 28 GB pro Minute für SSDs
  • Funktioniert mit sowohl USB-C- als auch USB-A-fähigen Geräten, mit zwei Kabeln im Lieferumfang
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-USB-C-Port
Sehen Sie mehr
  • Übertragen Sie Dateien mit hoher Geschwindigkeit zwischen einer angedockten Festplatte und einem Hostcomputer
  • Unterstützt 3,5-Zoll- und 2,5-Zoll-SATA-SSDs/HDDs
  • USB 3.1 (10 Gbit/s) mit UASP-Unterstützung für schnelle Datenübertragung und -sicherung
  • Verfügt über TRIM-Unterstützung
  • Unterstützt SATA I/II/III (bis zu 6 Gbit/s)
  • Bauweise mit Zugang von oben und zwei Schächten (Toaster-Bauweise) mit Laufwerksklappen und HDD-Ausstoßtaste
  • Werkzeuglose und einschublose Bauweise
  • Kompatibel mit SAT2IDEADP für zusätzliche IDE-Laufwerksunterstützung
  • Multifunktions-LED-Anzeigen
  • Abwärts kompatibel
163,99 € EUR ohne USt
196,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID ASMedia - ASM1352R
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SATA
Lüfter Nein
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
4Kn Support Ja
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 28GBpm
Hot Swap-Funktion Ja
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Laufwerkkapazität Getestet mit Laufwerken von bis zu 6 TB
Portvervielfältigung Nein
RAID Nein
TRIM Support Ja
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - USB 3.1 USB Type B (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Laufwerksteckverbinder 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Modus
2 - HDD-Status
1 - Clone
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3000 mA
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C - 35°C (41°C to 95°C)
Feuchtigkeit 20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C - 50°C (-4°C to 122°C)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 25.4 mm [1 in]
Produktbreite 13.2 cm [5.2 in]
Produktgewicht 508 g [17.9 oz]
Produkthöhe 7 cm [2.8 in]
Produktlänge 14.2 cm [5.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 88 mm [3.5 in]
Package Length 16.6 cm [6.5 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 992 g [35 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1-Kopier-Dockingstation
1 - USB-C-zu-B-Kabel - 102 cm
1 - USB-3.0-A-zu-B-Kabel (104 cm)
1 - Universal-Stromadapter (NA/UK/EU/AU) - 104 cm (Kabel)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Stand-Alone Eraser Dock für 2,5
SDOCK1EU3P
USB 3.0 Stand-Alone Eraser Dock für 2,5" und 3,5" SATA Laufwerke

Löschen Sie sicher eine SATA HDD/SSD ohne Hostgerät, oder docken Sie Ihr Laufwerk für einfachen Zugriff

335,99 € ohne USt
403,19 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

624,99 € ohne USt
749,99 € mit USt
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5
SDOCK2U33RE
USB 3.0 / eSATA auf 2,5 / 3,5" Festplatten Duplizierer Dock - Kopierstation mit SATA 6Gb/s

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 oder eSATA mit dem Dock für einfachen Zugriff

145,99 € ohne USt
175,19 € mit USt
USB 3.0 / eSATA 6 Bay Festplatten Dock Kopierstation - 1:5 HDD / SSD Kloner und Eraser
SATDOCK5U3ER
USB 3.0 / eSATA 6 Bay Festplatten Dock Kopierstation - 1:5 HDD / SSD Kloner und Eraser

Duplizieren Sie ein 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-Laufwerk gleichzeitig auf fünf Laufwerke, oder docken Sie das Ursprungslaufwerk oder die fünf Ziellaufwerke über USB 3.0 oder eSATA an einen Computer an.

1.197,99 € ohne USt
1.437,59 € mit USt
Standalone 2,5 / 3,5
SATDUP11IMG
Standalone 2,5 / 3,5" SATA Festplatten Duplikator mit Multi HDD / SSD Image-Backup Bibliothek

Duplizieren Sie eine 2,5-/3,5-Zoll-Festplatte auf eine andere, ohne sie an einen Computer anzuschließen. Oder sichern Sie mehrere Laufwerkbilder auf einem Bibliothekslaufwerk, um PC-/Serverbilder ganz einfach wiederherzustellen

453,99 € ohne USt
544,79 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5
SATDOCK2REU3
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
1:5 Standalone USB 2.0  Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer
USBDUP15
1:5 Standalone USB 2.0 Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer

Kopieren oder löschen Sie sicher und einfach bis zu fünf USB 2.0-Flash-Laufwerke gleichzeitig, ohne einen Computer anzuschließen

685,99 € ohne USt
823,19 € mit USt
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt

Zubehör